Adapter Han A in Han Snap
部品番号: 09 20 000 9933
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Adapter Han A in Han Snap
部品番号: 09 20 000 9933
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
アクセサリータイプ | アダプター |
アダプター | Han A® |
梱包内容 | アダプター x 2 |
---|---|
固定ネジ x 4 |
材質(アクセサリー) | ポリカーボネート (PC) |
---|---|
カラー(アクセサリー) | RAL 7032 (ぺブルグレー) |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | はい |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | ニッケル |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
梱包寸法 | 10 |
---|---|
正味重量 | 6.75 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140038240 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27,440,392.00 |
前へ
次へ