Acces. Uni Seal Red PG 21 min 9 max 13mm
部品番号: 09 00 000 5091
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
アクセサリータイプ | ケーブルグランド |
締付けトルク | ≤15 Nm (使用するケーブルとシールインサートにより異なる) |
---|---|
レンチ サイズ | 30 |
使用温度範囲 | -40 ... +130 °C |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP68 |
サイズ | Pg 21 |
クランプ可能範囲 | 9 ... 13 mm |
前へ
次へ