Acces. Uni Seal Green PG 13.5 min 7 max
部品番号: 09 00 000 5084
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
アクセサリータイプ | ケーブルグランド |
締付けトルク | ≤10 Nm (使用するケーブルとシールインサートにより異なる) |
---|---|
レンチ サイズ | 22 |
使用温度範囲 | -40 ... +130 °C |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP68 |
サイズ | Pg 13.5 |
クランプ可能範囲 | 7 ... 10.5 mm |
前へ
次へ