Acces. Special Cable Clamp EMC PG 36, Ir
部品番号: 09 62 000 5012
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
アクセサリータイプ | ケーブルグランド |
アクセサリーの説明 | EMCバージョン |
レンチ サイズ | 50 |
---|---|
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP68 |
サイズ | Pg 36 |
クランプ可能範囲 | 27 ... 32 mm |
シールドの直径 | 24 ... 31 mm |
前へ
次へ
部品番号: 09 62 000 5012
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
アクセサリータイプ | ケーブルグランド |
アクセサリーの説明 | EMCバージョン |
レンチ サイズ | 50 |
---|---|
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP68 |
サイズ | Pg 36 |
クランプ可能範囲 | 27 ... 32 mm |
シールドの直径 | 24 ... 31 mm |