Acces. Special Cable Clamp EMC PG 21, Ir
部品番号: 09 62 000 5008
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
アクセサリータイプ | ケーブルグランド |
アクセサリーの説明 | EMCバージョン |
レンチ サイズ | 30 |
---|---|
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP68 |
サイズ | Pg 21 |
クランプ可能範囲 | 14 ... 18 mm |
シールドの直径 | 10.5 ... 14.5 mm |
前へ
次へ
部品番号: 09 62 000 5008
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
アクセサリータイプ | ケーブルグランド |
アクセサリーの説明 | EMCバージョン |
レンチ サイズ | 30 |
---|---|
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP68 |
サイズ | Pg 21 |
クランプ可能範囲 | 14 ... 18 mm |
シールドの直径 | 10.5 ... 14.5 mm |