Acces. Special Cable Clamp EMC M32
部品番号: 19 62 000 5096
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
アクセサリータイプ | ケーブルグランド |
アクセサリーの説明 | EMCバージョン |
レンチ サイズ | 35 |
---|---|
使用温度範囲 | -40 ... +130 °C |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP68 |
サイズ | M32 |
クランプ可能範囲 | 14 ... 18 mm |
シールドの直径 | 9 ... 14.5 mm |
対角幅 | 38.5 mm |
前へ
次へ