Acces. Special Cable Clamp EMC M20
部品番号: 19 62 000 5082
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
アクセサリータイプ | ケーブルグランド |
アクセサリーの説明 | EMCバージョン |
レンチ サイズ | 22 |
---|---|
使用温度範囲 | -40 ... +130 °C |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP68 |
サイズ | M20 |
クランプ可能範囲 | 7 ... 10.5 mm |
シールドの直径 | 6.5 ... 10.5 mm |
対角幅 | 24.4 mm |
前へ
次へ