Acces. Plastic Cable Seal Normal PG 11
部品番号: 09 00 000 5164
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
アクセサリータイプ | ケーブルグランド |
レンチ サイズ | 19 |
---|---|
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP68 |
サイズ | Pg 11 |
クランプ可能範囲 | 10 ... 12 mm |
前へ
次へ
部品番号: 09 00 000 5164
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
アクセサリータイプ | ケーブルグランド |
レンチ サイズ | 19 |
---|---|
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP68 |
サイズ | Pg 11 |
クランプ可能範囲 | 10 ... 12 mm |