Acces. Metal Multiple Cable Seal PG 42
部品番号: 09 00 000 5019
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
アクセサリータイプ | ケーブルグランド |
アクセサリーの説明 | カッティングシール付き |
レンチ サイズ | 54 |
---|---|
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 |
サイズ | Pg 42 |
クランプ可能範囲 | 29 ... 40 mm |
前へ
次へ
部品番号: 09 00 000 5019
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
アクセサリータイプ | ケーブルグランド |
アクセサリーの説明 | カッティングシール付き |
レンチ サイズ | 54 |
---|---|
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 |
サイズ | Pg 42 |
クランプ可能範囲 | 29 ... 40 mm |