Acces. Metal Multiple Cable Seal PG 29
部品番号: 09 00 000 5017
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
アクセサリータイプ | ケーブルグランド |
アクセサリーの説明 | カッティングシール付き |
レンチ サイズ | 37 |
---|---|
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 |
サイズ | Pg 29 |
クランプ可能範囲 | 17 ... 28 mm |
前へ
次へ
部品番号: 09 00 000 5017
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
アクセサリータイプ | ケーブルグランド |
アクセサリーの説明 | カッティングシール付き |
レンチ サイズ | 37 |
---|---|
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 |
サイズ | Pg 29 |
クランプ可能範囲 | 17 ... 28 mm |