AUSDRUECKSTEMPEL (GDS A-B/C/F-
部品番号: 09 99 000 0219
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | 工具 |
---|---|
工具のタイプ | 端子抜き工具 |
工具の説明 | 接続部長さ13~13.2 mm |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 240 g |
欧州関税番号 | 82055980 |
GTIN | 5713140105966 |
eCl@ss | 21,049,090.00 |
前へ
次へ
部品番号: 09 99 000 0219
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
カテゴリ | 工具 |
---|---|
工具のタイプ | 端子抜き工具 |
工具の説明 | 接続部長さ13~13.2 mm |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 240 g |
欧州関税番号 | 82055980 |
GTIN | 5713140105966 |
eCl@ss | 21,049,090.00 |