Motorcbl. Q8/0 M 4G1.5+2x2x0.75 EMC 5.0m
部品番号: 61 88 201 0290 00
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
エレメント | モーターケーブル |
---|---|
仕様 | 片側組み立て済み |
遮断あり | |
過熱防止デバイス付き | |
コネクタ 1 | Han-Compact® フード |
Han® Q 4/2 オス | |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブル長さ | 5 m |
---|---|
芯線構造 | 4x 1.5 mm² |
+ 2x (2x 0.75 mm²) | |
PEコンタクト | はい |
アプリケーション分野 | モーター接続用 |
前へ
次へ