Inducom Crimp ferrule 11,5 - 12,5mm
部品番号: 61 03 000 0058
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | D-Sub |
アクセサリータイプ | 圧着フェルール |
周囲温度 | -20 ... +90 °C |
---|---|
内径 | 11.5 mm |
外径 | 12.5 mm |
前へ
次へ
部品番号: 61 03 000 0058
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | D-Sub |
アクセサリータイプ | 圧着フェルール |
周囲温度 | -20 ... +90 °C |
---|---|
内径 | 11.5 mm |
外径 | 12.5 mm |