M17 Protection cover IP40 - Inter. lock.
部品番号: 21 17 000 0001
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M17 |
アクセサリータイプ | 保護カバー |
アクセサリーの説明 | ケーブルハウジング用 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP40 |
---|
前へ
次へ
部品番号: 21 17 000 0001
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M17 |
アクセサリータイプ | 保護カバー |
アクセサリーの説明 | ケーブルハウジング用 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP40 |
---|