Ethernet Switch HARTING eCon 7100-AA
部品番号: 20 70 310 3924
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
製品シリーズ | Ha-VIS eCon 7000 |
---|---|
エレメント | 産業用イーサネットスイッチ |
仕様 | アンマネージド |
イーサネットタイプ | ギガビット・イーサネット |
ポート総数 | 10 |
---|---|
固定具 | 壁面取付け、垂直 |
EN 60715準拠の 35 mm幅 DINレール | |
スイッチングテクノロジー | Store and Forward |
フレームサイズ | 1.632 kB |
MAC テーブルサイズ | 8k エントリー |
パケットバッファサイズ | 1 Megabit |
ノン-ブロッキング | はい |
QoS | はい |
フロー制御 | OFF |
シグナルコンタクト | いいえ |
PoE機能 | いいえ |
PCBのコンフォーマルコーティング | はい |
詳細 | ギガビットポート x 2 |
梱包内容 | 組立方法 |
前へ
次へ