Han-Eco cable gland M40
部品番号: 19 41 000 5141
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
フード/ハウジングシリーズ | Han-Eco® |
アクセサリータイプ | ケーブルグランド |
締付けトルク | 20 Nm 取付具 |
---|---|
20 Nm キャップナット | |
レンチ サイズ | 46 |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
サイズ | M40 |
クランプ可能範囲 | 16 ... 28 mm |
前へ
次へ
部品番号: 19 41 000 5141
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
フード/ハウジングシリーズ | Han-Eco® |
アクセサリータイプ | ケーブルグランド |
締付けトルク | 20 Nm 取付具 |
---|---|
20 Nm キャップナット | |
レンチ サイズ | 46 |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
サイズ | M40 |
クランプ可能範囲 | 16 ... 28 mm |