Cable Sealing M25x1,5 metal 10,5-14mm
部品番号: 19 12 000 5057
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
フード/ハウジングシリーズ | Han-Compact® |
アクセサリータイプ | ケーブルグランド |
アクセサリーの説明 | フード用 |
締付けトルク | ≤10 Nm (使用するケーブルとシールインサートにより異なる) |
---|---|
レンチ サイズ | 28 |
使用温度範囲 | -40 ... +130 °C |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 |
サイズ | M25 |
クランプ可能範囲 | 10.5 ... 14 mm |
前へ
次へ