Han CGM-M-Rail M40 D.21-26.5mm
部品番号: 19 00 000 7126
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
この製品は新規のDesignInsには使用しないでください。
お近くの販売代理店にお問い合わせください。
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
フード/ハウジングシリーズ | Han® CGM-M-Rail |
アクセサリータイプ | ケーブルグランド |
アクセサリーの説明 | 鉄道用 |
締付けトルク | ≤8 Nm (使用するケーブルとシールインサートにより異なる) |
---|---|
レンチ サイズ | 46 |
50 | |
使用温度範囲 | -40 ... +100 °C |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP68 |
サイズ | M40 |
クランプ可能範囲 | 21 ... 26.5 mm |
対角幅 | 54.9 mm |
前へ
次へ