Cable clamp M32, 18-25mm, plastic, IP 68
部品番号: 19 00 000 5196
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
フード/ハウジングシリーズ | Han® CGM-P |
アクセサリータイプ | ケーブルグランド |
締付けトルク | ≤6.5 Nm (使用するケーブルとシールインサートにより異なる) |
---|---|
レンチ サイズ | 42 |
使用温度範囲 | -40 ... +100 °C |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP68 |
IP69 / IPX9K、ISO 20653準拠 | |
サイズ | M32 |
クランプ可能範囲 | 18 ... 25 mm |
対角幅 | 46.8 mm |
前へ
次へ