har-flex Hybrid F str 6+26 THR PL1Sample

部品番号: 15 82 626 2701 333


新しい
新しいメスコネクタ

har-flex Hybrid F str 6+26 THR PL1Sample

部品番号: 15 82 626 2701 333

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。

0

概要

メスコネクタ リフロー半田付け端子 (SMT) コンタクト: 32 ストレート型 銅合金 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側 パフォーマンスレベル: 1 液晶高分子(LCP)

製品詳細


カテゴリ コネクタ
製品シリーズ har-flex®
名称 ハイブリッド
エレメント メスコネクタ
コンタクトの説明 ストレート型
特長 パワーコンタクトの接続方式:THR
結線方式 リフロー半田付け端子 (SMT)
接続タイプ マザーボード ツー ドーターカード
メザニン
コンタクト数 32
シグナルコンタクト数 26
パワーコンタクト数 6
梱包内容 サンプル
コンタクトピッチ(結線側) 1.27 mm
2.54 mm
コンタクトピッチ(嵌合側) 1.27 mm
2.54 mm
スタック高さ 9.05 mm
定格電圧 ‌ 50 V AC
‌ 120 V DC
定格電圧 IEC 60664-1に準拠
定格サージ電圧 1.5 kV
汚染度 2
空間距離 ≥0.4 mm シグナルコンタクト
≥0.94 mm パワーコンタクト
≥0.7 mm シグナル - パワーコンタクト
沿面絶縁距離 ≥0.4 mm PCB:シグナルコンタクト
≥0.94 mm PCB:パワーコンタクト
≥0.7 mm PCB:シグナル - パワーコンタクト
≥0.4 mm コネクタ:シグナルコンタクト
≥1.89 mm コネクタ:パワーコンタクト
≥2.09 mm コネクタ:シグナル - パワーコンタクト
絶縁抵抗 >1010 Ω
接触抵抗 ≤ 25 mΩ
使用温度範囲 -55 ... +125 °C
パフォーマンスレベル 1
嵌合回数 ≥ 500
試験電圧 U<sub>r.m.s.</sub> 0.5 kV 信号
0.84 kV シグナル / パワー
0.84 kV パワー / パワー
絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠
Process Sensitivity Level (PSL) R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠
コンタクトのコプラナリティ ‌ 0.12 mm
材質 (インサート) 液晶高分子(LCP)
カラー(インサート)
材質 (コンタクト) 銅合金
表面 (コンタクト) 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
Snメッキ、下地Ni 結線側
材料の難燃性 UL94 V-0
RoHS 適合
ELVステータス 適合
China RoHS e
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
カリフォルニアProposition 65物質 含まず
梱包寸法 1
正味重量 2.62 g
原産国 中国
欧州関税番号 85366990
GTIN 5713140205260
ETIM EC002637
eCl@ss 27,460,201.00
前へ
次へ