har-flex Hybrid F str 4+16 THR PL1Sample
部品番号: 15 82 416 2701 333
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
har-flex Hybrid F str 4+16 THR PL1Sample
部品番号: 15 82 416 2701 333
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | har-flex® |
名称 | ハイブリッド |
エレメント | メスコネクタ |
コンタクトの説明 | ストレート型 |
特長 | パワーコンタクトの接続方式:THR |
結線方式 | リフロー半田付け端子 (SMT) |
---|---|
接続タイプ | マザーボード ツー ドーターカード |
メザニン | |
コンタクト数 | 20 |
シグナルコンタクト数 | 16 |
パワーコンタクト数 | 4 |
梱包内容 | サンプル |
コンタクトピッチ(結線側) | 1.27 mm |
---|---|
2.54 mm | |
コンタクトピッチ(嵌合側) | 1.27 mm |
2.54 mm | |
スタック高さ | 9.05 mm |
定格電圧 | 50 V AC |
120 V DC | |
定格電圧 | IEC 60664-1に準拠 |
定格サージ電圧 | 1.5 kV |
汚染度 | 2 |
空間距離 | ≥0.4 mm シグナルコンタクト |
≥0.94 mm パワーコンタクト | |
≥0.7 mm シグナル - パワーコンタクト | |
沿面絶縁距離 | ≥0.4 mm PCB:シグナルコンタクト |
≥0.94 mm PCB:パワーコンタクト | |
≥0.7 mm PCB:シグナル - パワーコンタクト | |
≥0.4 mm コネクタ:シグナルコンタクト | |
≥1.89 mm コネクタ:パワーコンタクト | |
≥2.09 mm コネクタ:シグナル - パワーコンタクト | |
絶縁抵抗 | >1010 Ω |
接触抵抗 | ≤ 25 mΩ |
使用温度範囲 | -55 ... +125 °C |
パフォーマンスレベル | 1 |
嵌合回数 | ≥ 500 |
試験電圧 U<sub>r.m.s.</sub> | 0.5 kV 信号 |
0.84 kV シグナル / パワー | |
0.84 kV パワー / パワー | |
絶縁グループ | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠 |
Process Sensitivity Level (PSL) | R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠 |
コンタクトのコプラナリティ | 0.12 mm |
材質 (インサート) | 液晶高分子(LCP) |
---|---|
カラー(インサート) | 黒 |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
表面 (コンタクト) | 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側 |
Snメッキ、下地Ni 結線側 | |
材料の難燃性 UL94 | V-0 |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | 含まず |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
原産国 | 中国 |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140205253 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27,460,201.00 |
前へ
次へ