har-flex Power F str 12P THR PL1 Sample
部品番号: 15 62 012 2701 333
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
har-flex Power F str 12P THR PL1 Sample
部品番号: 15 62 012 2701 333
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | har-flex® |
名称 | Power |
エレメント | メスコネクタ |
コンタクトの説明 | ストレート型 |
特長 | ホールドダウンの接続方式:SMT |
結線方式 | リフロー半田付け端子 (THR) |
---|---|
接続タイプ | マザーボード ツー ドーターカード |
メザニン | |
コンタクト数 | 12 |
詳細 | IEC 61984に準拠した外被なしコネクタ。感電防止はお客様側の設置方法によってご用意ください。 |
梱包内容 | サンプル |
前へ
次へ