har-flex str f 6.25mm 18p PL1

部品番号: 15 21 018 2601 333


メスコネクタ

har-flex str f 6.25mm 18p PL1

部品番号: 15 21 018 2601 333

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。

0
0

概要

メスコネクタ リフロー半田付け端子 (SMT) コンタクト: 18 ストレート型 銅合金 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側 パフォーマンスレベル: 1 液晶高分子(LCP)

製品詳細


カテゴリ コネクタ
製品シリーズ har-flex®
名称 Signal
エレメント メスコネクタ
コンタクトの説明 ストレート型
結線方式 リフロー半田付け端子 (SMT)
接続タイプ マザーボード ツー ドーターカード
メザニン
コンタクト数 18
梱包内容 サンプル
コンタクト列 2
コンタクトピッチ(結線側) 1.27 mm
コンタクトピッチ(嵌合側) 1.27 mm
スタック高さ 6.25 mm
空間距離 ≥ 0.4 mm
沿面絶縁距離 ≥ 0.4 mm
絶縁抵抗 >109 Ω
接触抵抗 < 25 mΩ
使用温度範囲 -55 ... +125 °C
挿入力 ≤ 14.4 N
引抜力 ≥ 2.7 N
≤ 12.6 N
パフォーマンスレベル 1
嵌合回数 ≥ 500
試験電圧 U<sub>r.m.s.</sub> 0.5 kV
絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材質 (インサート) 液晶高分子(LCP)
材質 (コンタクト) 銅合金
表面 (コンタクト) 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
Snメッキ、下地Ni 結線側
材料の難燃性 UL94 V-0
RoHS 適合
ELVステータス 適合
China RoHS e
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
カリフォルニアProposition 65物質 含まず
梱包寸法 1
正味重量 10 g
原産国 中国
欧州関税番号 85366990
GTIN 5713140117761
ETIM EC002637
eCl@ss 27,460,201.00
前へ
次へ