har-flexicon 2,54 FPV-2 BK

部品番号: 14 31 021 3101 000


コネクタ

har-flexicon 2,54 FPV-2 BK

部品番号: 14 31 021 3101 000

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。

0
0

概要

コネクタ 垂直方向 プッシュイン・スプリングケージ接続 定格電流: ‌6 A コンタクト: 2 銅合金, ばね鋼 Sn 嵌合側 液晶高分子(LCP)

製品詳細


カテゴリ コネクタ
製品シリーズ har-flexicon®
エレメント コネクタ
仕様 垂直方向
特長 再接続:10回(同じサイズ以上の断面積のみ)
結線方式 プッシュイン・スプリングケージ接続
接続タイプ 基板対ケーブル
コンタクト数 2
詳細 定格電圧32 V III/2 にて導体断面積 (単線/より線) 最大 0.75 mm² に対応
導体断面積 0.14 ... 0.5 mm² 単線
0.2 ... 0.5 mm² より線
0.25 ... 0.34 mm² より線 フェルール、プラスチックスリーブなし
導体断面積 AWG 26 ... AWG 20
コンタクト列 1
コンタクトピッチ(結線側) 2.54 mm
定格電流 ‌ 6 A
定格電圧 160 V
定格サージ電圧 2.5 kV
汚染度 3
空間距離 ‌ 1.5 mm
沿面絶縁距離 ‌ 1.6 mm
絶縁抵抗 >109 Ω
接触抵抗 ≤ 20 mΩ
ストリップ 長さ 6 mm
使用温度範囲 -40 ... +125 °C
挿入力 ≤ 10 N
引抜力 ≥ 2 N
絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
耐振動性 5~150Hz、5g、0.35mm、2h/軸
材質 (インサート) 液晶高分子(LCP)
カラー(インサート)
材質 (コンタクト) 銅合金
ばね鋼
表面 (コンタクト) Sn 嵌合側
材料の難燃性 UL94 V-0
RoHS 適合
ELVステータス 適合
China RoHS e
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
カリフォルニアProposition 65物質 はい
カリフォルニアProposition 65物質 ニッケル
ナフタリン
梱包寸法 100
正味重量 0.9 g
原産国 ベトナム
欧州関税番号 85366990
GTIN 5713140114609
ETIM EC002637
eCl@ss 27,460,201.00
前へ
次へ