har-flexicon 3,50 MWV-6 GN

部品番号: 14 13 061 4001 000


ヘッダー

har-flexicon 3,50 MWV-6 GN

部品番号: 14 13 061 4001 000

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。

0

概要

ヘッダー 垂直方向 定格電流: ‌11 A コンタクト: 6 銅合金 Snメッキ、下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側 コーディング: コーディングピンは別途ご注文ください。 ポリアミド (PA)

製品詳細


カテゴリ コネクタ
製品シリーズ har-flexicon®
エレメント ヘッダー
仕様 垂直方向
接続タイプ 基板対ケーブル
コンタクト数 6
コーディング コーディングピンは別途ご注文ください。
アプリケーション分野 ウェーブ半田用
コンタクト列 1
コンタクトピッチ(結線側) 3.5 mm
定格電流 ‌ 11 A
定格電圧 150 V
定格サージ電圧 2.5 kV
汚染度 3
絶縁抵抗 >109 Ω
接触抵抗 ≤ 15 mΩ
使用温度範囲 -40 ... +110 °C
挿入力 ≤ 18 N
引抜力 ≥ 9 N
絶縁グループ I (600 ≤ CTI)
材質 (インサート) ポリアミド (PA)
カラー(インサート)
材質 (コンタクト) 銅合金
表面 (コンタクト) Snメッキ、下地Ni 嵌合側
Snメッキ、下地Ni 結線側
材料の難燃性 UL94 V-0
RoHS 適合
ELVステータス 適合
China RoHS e
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
梱包寸法 100
正味重量 1.48 g
原産国 イタリア
欧州関税番号 85366990
GTIN 5713140207929
ETIM EC002637
eCl@ss 27,460,201.00
前へ
次へ