DSUB SV FE SSDP ANG36-254 25P PL2 GC4-40

部品番号: 09 66 352 6616


コネクタ

DSUB SV FE SSDP ANG36-254 25P PL2 GC4-40

部品番号: 09 66 352 6616

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。

0
0

概要

コネクタ Low-profile ウェーブ半田付け端子 定格電流: ‌6.5 A メス サイズ: D-Sub 3 サーモプラスチック製、ガラス繊維入り (PBTP), シェル:めっき加工スチール コンタクト: 25 接地ピン付き 銅合金 貴金属メッキ 下地Ni

製品詳細


カテゴリ コネクタ
製品シリーズ D-Sub
名称 標準
エレメント コネクタ
仕様 Low-profile
コンタクトの説明 スタンプ
アングル型
結線方式 ウェーブ半田付け端子
ジェンダー メス
サイズ D-Sub 3
接続タイプ マザーボード ツー ドーターカード
コンタクト数 25
追加コンタクト 接地ピン付き
端子長さ 2.9 mm
PCB固定 簡易ロック付き
ロックタイプ ネジ付き固定フランジ 4-40 UNC
列間距離 2.54 mm
コンタクトピッチ(結線側) 2.76 mm
定格電流 ‌ 6.5 A
空間距離 ≥ 1 mm
沿面絶縁距離 ≥ 1 mm
絶縁抵抗 >1010 Ω
接触抵抗 ≤ 10 mΩ
締付けトルク ≤0.6 Nm メスネジロック
使用温度範囲 -55 ... +125 °C
挿入力 ≤ 83 N
引抜力 ≥ 7.8 N
≤ 56 N
パフォーマンスレベル 2
CECC 75301-802に準拠
嵌合回数 ≥ 250
試験電圧 U<sub>r.m.s.</sub> 1 kV
絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
基板厚さ ≥1.6 mm
取付時の高さ ‌ 3.6 mm
Hot plugging いいえ
材質 (インサート) サーモプラスチック製、ガラス繊維入り (PBTP)
シェル:めっき加工スチール
カラー(インサート)
材質 (コンタクト) 銅合金
表面 (コンタクト) 貴金属メッキ 下地Ni
材料の難燃性 UL94 V-0
RoHS 適合
ELVステータス 適合
China RoHS e
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
カリフォルニアProposition 65物質 はい
カリフォルニアProposition 65物質 三酸化アンチモン
ニッケル
鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08)
要件セットとハザードレベル R26
仕様 DIN 41652
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
梱包寸法 100
正味重量 13.13 g
原産国 ルーマニア
欧州関税番号 85366990
GTIN 5713140084049
ETIM EC001136
eCl@ss 27,440,214.00
前へ
次へ