Acces. Special Calbe Clamp EMC PG 16, Ir
部品番号: 09 62 000 5006
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
アクセサリータイプ | ケーブルグランド |
アクセサリーの説明 | EMCバージョン |
レンチ サイズ | 24 |
---|---|
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP68 |
サイズ | Pg 16 |
クランプ可能範囲 | 9 ... 13 mm |
シールドの直径 | 4.5 ... 8 mm |
前へ
次へ
部品番号: 09 62 000 5006
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
アクセサリータイプ | ケーブルグランド |
アクセサリーの説明 | EMCバージョン |
レンチ サイズ | 24 |
---|---|
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP68 |
サイズ | Pg 16 |
クランプ可能範囲 | 9 ... 13 mm |
シールドの直径 | 4.5 ... 8 mm |