DSUB HD MA RA 15P S4 4-40 SCREW & B-LOCK

部品番号: 09 56 162 5813


コネクタ

DSUB HD MA RA 15P S4 4-40 SCREW & B-LOCK

部品番号: 09 56 162 5813

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。

0

概要

コネクタ ウェーブ半田付け端子 定格電流: ‌2 A オス サイズ: D-Sub 1 サーモプラスチック製、ガラス繊維入り (PBTP), シェル:スチール、ニッケルメッキ コンタクト: 15 銅合金 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側

製品詳細


カテゴリ コネクタ
製品シリーズ D-Sub
名称 High Density
エレメント コネクタ
コンタクトの説明 スタンプ
アングル型
結線方式 ウェーブ半田付け端子
ジェンダー オス
サイズ D-Sub 1
コンタクト数 15
PCB固定 簡易ロック付き
ロックタイプ スクリューロック付き固定フランジ 4-40 UNC
列間距離 1.98 mm
コンタクトピッチ(結線側) 2.29 mm
定格電流 ‌ 2 A
空間距離 ≥ 1 mm
沿面絶縁距離 ≥ 1 mm
絶縁抵抗 > 5 x 109 Ω
接触抵抗 < 25 mΩ
締付けトルク ≤0.4 Nm ロックネジ
使用温度範囲 -40 ... +85 °C
パフォーマンスレベル NM 30 (S4)
1
嵌合回数 ≥ 500
試験電圧 U<sub>r.m.s.</sub> 1 kV
絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
基板厚さ ‌1.6 mm
取付時の高さ ‌ 6.3 mm
Hot plugging いいえ
材質 (インサート) サーモプラスチック製、ガラス繊維入り (PBTP)
シェル:スチール、ニッケルメッキ
カラー(インサート)
材質 (コンタクト) 銅合金
表面 (コンタクト) 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
Snメッキ、下地Ni 結線側
基板厚み ≥ 0.76 µm
基板厚み ≥ 30 µinch
材料の難燃性 UL94 V-0
RoHS 適合(適用除外品)
RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELVステータス 適合(適用除外品)
China RoHS 50
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
REACH SVHC 認可対象候補物質
ECHA SCIP番号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
カリフォルニアProposition 65物質 はい
カリフォルニアProposition 65物質
ニッケル
鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08)
要件セットとハザードレベル R26
仕様 DIN 41652
梱包寸法 100
正味重量 9.34 g
原産国 中国
欧州関税番号 85366990
GTIN 5713140071360
ETIM EC001136
eCl@ss 27,440,214.00
前へ
次へ