MPP-PFT-ix/ix-10p-F-P-B-cod

部品番号: 09 51 221 0002


新しい
新しいコネクタ

MPP-PFT-ix/ix-10p-F-P-B-cod

部品番号: 09 51 221 0002

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。

0

概要

コネクタ パネルフィードスルーセット 定格電流: ‌1.5 A コンタクト: 10 銅合金 パネル取付けハウジング PushPull 材質: ポリブチレンテレフタレート (PBT) 保護等級: IP65 / IP67

製品詳細


カテゴリ コネクタ
製品シリーズ HARTING Mini PushPull
名称 HARTING ix Industrial®
エレメント パネルフィードスルーセット
フード/ハウジングのタイプ パネル取付けハウジング
特長 すべてのPoEバージョンに適合
シールド 完全シールド、360°シールドコンタクト
コンタクト数 10
コーディング タイプ B
ロックタイプ PushPull
梱包内容 シール、2x HARTING ix Industrial® ジャック type Bタイプ(信号)、M2.5基板ドリル穴を含む
定格電流 ‌ 1.5 A
定格電流 4コンタクト(1、2、6、7)で使用時 3A
定格電圧 ‌ 50 V AC
‌ 60 V DC
絶縁抵抗 >100 MΩ
使用温度範囲 -40 ... +70 °C
保管温度 -60 ... +85 °C
相対湿度 95 % 結露なきこと(使用中)
95 % 結露なきこと(保管/輸送中)
嵌合回数 ≥ 750
保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65 / IP67
試験電圧 U<sub>r.m.s.</sub> 0.5 kV (コンタクト−コンタクト)
0.5 kV (コンタクトシールド)
耐振動性 10~500Hz、5g、0.35mm、2h/軸
5.72 m/s² IEC 61373 カテゴリ1 クラスBに準拠
耐衝撃性 50 g / 11 ms、3衝撃 / 軸方向
5g / 30ms、5衝撃 / 軸方向 IEC 61373 カテゴリ1 クラスBに準拠
材質 (インサート) 液晶高分子(LCP)
カラー(インサート)
材質 (コンタクト) 銅合金
材質 (フード/ハウジング) ポリブチレンテレフタレート (PBT)
カラー(フード/ハウジング)
材質 (シール) PTS
カラー(シール)
材料の難燃性 UL94 V-0
RoHS 適合
ELVステータス 適合
China RoHS e
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
カリフォルニアProposition 65物質 はい
カリフォルニアProposition 65物質 ニッケル
鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08)
要件セットとハザードレベル R26
仕様 IEC 61076-3-124 タイプ B
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
梱包寸法 1
原産国 ドイツ
欧州関税番号 85366990
GTIN 5713140223431
ETIM EC002636
eCl@ss 27,440,114.00
前へ
次へ