PROFINET Typ B Cat6A 4x2xAWG23/7 PVC 20m
部品番号: 09 45 600 1211
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
エレメント | バルクケーブル |
仕様 | 未組立 |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブルの説明 | 遅燃性 |
UV耐性 | |
ケーブルに印刷 | HARTING INDUSTRIAL ETHERNET STANDARD CABLE CAT6A x 4x2xAWG23/7 (SHIELED) „RU“ AWM Style 21695 094560001080200 „sequential length in metres“ x „year/internal order number“ |
ケーブル長さ | 20 m |
---|---|
芯数 | 8 |
芯線構造 | 4x 2x AWG 23/7 |
前へ
次へ