HAR PROFINET TypR AWG22/19 PUR, 500m
部品番号: 09 45 600 1111
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
エレメント | バルクケーブル |
仕様 | 未組立 |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブルの説明 | タイプ R |
遅燃性 | |
耐油性 | |
ハロゲンフリー | |
ケーブルに印刷 | HARTING INDUSTRIAL ETHERNET CABLE PROFINET ROBOTIC CAT 5 22AWG AWM 21329 80°C 600V 094560001010401 "sequential length in meters" x "year/internal order number" HARTING-LOGO" |
ケーブル長さ | 500 m |
---|---|
芯数 | 4 |
芯線構造 | 4x AWG 22/19 |
前へ
次へ