HAR SERCOS III Typ C 4xAWG22/7 trail 50m
部品番号: 09 45 600 0147
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
エレメント | バルクケーブル |
仕様 | 未組立 |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブルの説明 | 遅燃性 |
ハロゲンフリー | |
UV耐性 | |
耐油性 | |
ケーブルに印刷 | HARTING SERCOS III CAT5e x 22AWG (SHIELDED) (UL)E333432 CMX 75 °C VERIFIED CAT 5E PATCH CABLE FRNC x 094560001010200 „sequential length in meters“ „internal lot number“ |
ケーブル長さ | 50 m |
---|---|
芯数 | 4 |
芯線構造 | 4x AWG 22/7 |
前へ
次へ