USB A2.0 - USB A2.0 recept., 0,4m cable
部品番号: 09 45 545 1928
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | USB |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 両端組立て済み |
コネクタ 1 | IP20 USB 2.0 |
タイプ A コネクタ | |
コネクタ 2 | HIFF USB 2.0 |
タイプ A メス | |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブル長さ | 0.4 m |
---|---|
芯数 | 4 |
芯線構造 | 2x AWG 26/7 |
2x AWG 24/11 | |
シールド | シールド付き |
前へ
次へ