HPP V4 hood surface mounting

部品番号: 09 45 345 0001


パネル取付けハウジング

HPP V4 hood surface mounting

部品番号: 09 45 345 0001

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。

0

概要

パネル取付けハウジング

製品詳細


カテゴリ アクセサリー
製品シリーズ HARTING PushPull (V4)
フード/ハウジングのタイプ パネル取付けハウジング
使用温度範囲 -40 ... +70 °C
材料の難燃性 UL94 V-0
RoHS 適合
ELVステータス 適合
China RoHS e
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
カリフォルニアProposition 65物質 はい
カリフォルニアProposition 65物質 ナフタリン
梱包寸法 100
正味重量 17 g
原産国 ルーマニア
欧州関税番号 85389099
GTIN 5713140059962
ETIM EC000437
eCl@ss 27,440,202.00
前へ
次へ