Han PushPull Power L Metal PFT var cod

部品番号: 09 35 434 0311


コネクタ

Han PushPull Power L Metal PFT var cod

部品番号: 09 35 434 0311

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。

0

概要

コネクタ パネルフィードスルーセット AIDA適合, 可変コーディング付き スプリングクランプ接続 定格電流: ‌16 A コンタクト: 5 銅合金 Auメッキ、下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側 PushPull 材質: 亜鉛ダイカスト ニッケルメッキ 保護等級: IP65, IP67

製品詳細


カテゴリ コネクタ
製品シリーズ Han® PushPull (V14)
名称 Power L
エレメント パネルフィードスルーセット
仕様 AIDA適合
可変コーディング付き
特長 直観的なロック機構
現場での組み立てにも工具不要
結線方式 スプリングクランプ接続
シールド シールドなし
コンタクト数 5
ロックタイプ PushPull
梱包内容 パネル取付けハウジングとオスインサートを含む
導体断面積 0.75 ... 2.5 mm²
導体断面積 AWG 18 ... AWG 13
定格電流 ‌ 16 A
定格電圧 24 V
定格サージ電圧 1.5 kV
汚染度 3
ストリップ 長さ 10 mm 導体
44 mm ケーブル外被
締付けトルク ‌3 Nm
使用温度範囲 -40 ... +70 °C
嵌合回数 ≥ 100
保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65
IP67
耐振動性 10-150 Hz、5 g、0.35 mm、掃引サイクル:10 IEC 61373 カテゴリ1 クラスBに準拠
耐衝撃性 30 g / 11 ms、3衝撃 / 軸方向
材質 (インサート) ポリアミド (PA)
材質 (コンタクト) 銅合金
表面 (コンタクト) Auメッキ、下地Ni 嵌合側
Snメッキ、下地Ni 結線側
材質 (フード/ハウジング) 亜鉛ダイカスト
表面 (フード/ハウジング) ニッケルメッキ
材質 (シール) NBR
材料の難燃性 UL94 V-0
RoHS 適合(適用除外品)
RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELVステータス 適合(適用除外品)
China RoHS 50
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
REACH SVHC 認可対象候補物質
カリフォルニアProposition 65物質 はい
カリフォルニアProposition 65物質
ニッケル
ナフタリン
仕様 IEC/PAS 61076-3-126
UL / CSA UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
認証 DNV GL
PROFINET はい
梱包寸法 1
正味重量 55.8 g
原産国 ベトナム
欧州関税番号 85366990
GTIN 5713140223905
ETIM EC002636
eCl@ss 27,440,114.00
前へ
次へ