SEK-18 SV FE TYPA ZGL 50P PL3

部品番号: 09 18 550 7813


設定可能
設定可能メスコネクタ

SEK-18 SV FE TYPA ZGL 50P PL3

部品番号: 09 18 550 7813

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。

0
0

概要

メスコネクタ 定格電流: ‌2.5 A サーモプラスチック樹脂 (PBT) グレー コンタクト: 50 パフォーマンスレベル: 3, IEC 60603-13に準拠 銅合金 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側

製品詳細


カテゴリ コネクタ
製品シリーズ SEK
エレメント メスコネクタ
接続タイプ 基板対ケーブル
コンタクト数 50
ストレインリリーフ ストレインリリーフクランプ付き
詳細 IDCフラットケーブル1.27 mm (0.050") ピッチ用
AWG 28/7 - AWG 26/7
コンタクト列 2
コンタクトピッチ(結線側) 2.54 mm
コンタクトピッチ(嵌合側) 1.27 mm
定格電流 ‌ 2.5 A
絶縁抵抗 >109 Ω
接触抵抗 ≤ 20 mΩ
使用温度範囲 -55 ... +125 °C
挿入力 ≤ 150 N
引抜力 ≤ 150 N
パフォーマンスレベル 3
IEC 60603-13に準拠
嵌合回数 ≥ 50
試験電圧 U<sub>r.m.s.</sub> 1 kV
絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材質 (インサート) サーモプラスチック樹脂 (PBT)
カラー(インサート) グレー
材質 (コンタクト) 銅合金
表面 (コンタクト) 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
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
カリフォルニアProposition 65物質 三酸化アンチモン
ニッケル
鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08)
要件セットとハザードレベル R26
仕様 IEC 60603-13
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
鉄道向け難燃性規格 F3/I3
梱包寸法 100
正味重量 7.24 g
原産国 ルーマニア
欧州関税番号 85366990
GTIN 5713140034433
ETIM EC002637
eCl@ss 27,460,202.00
前へ
次へ