SEK-18 SV MA STD STR29 RLG 50P PL2
部品番号: 09 18 550 6904
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | SEK 標準 |
エレメント | オスコネクタ |
コンタクトの説明 | ストレート型 |
結線方式 | ウェーブ半田付け端子 |
---|---|
接続タイプ | 基板対ケーブル |
コンタクト数 | 50 |
端子長さ | 2.9 mm |
ロックタイプ | ロングレバー付き |
コンタクト列 | 2 |
---|---|
コンタクトピッチ(結線側) | 2.54 mm |
定格電流 | 1 A |
絶縁抵抗 | >109 Ω |
接触抵抗 | ≤ 20 mΩ |
使用温度範囲 | -55 ... +125 °C |
挿入力 | ≤ 100 N |
引抜力 | ≤ 100 N |
パフォーマンスレベル | 2 |
IEC 60603-13に準拠 | |
嵌合回数 | ≥ 250 |
試験電圧 U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
絶縁グループ | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
材質 (インサート) | サーモプラスチック樹脂 (PBT) |
---|---|
カラー(インサート) | グレー |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
表面 (コンタクト) | 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側 |
Snメッキ、下地Ni 結線側 | |
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
鉛 | |
ニッケル | |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R26 |
仕様 | IEC 60603-13 |
---|---|
UL / CSA | |
鉄道向け難燃性規格 | F3/I3 |
梱包寸法 | 50 |
---|---|
正味重量 | 10.94 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140034167 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27,460,201.00 |
前へ
次へ