SEK-18 SV FE TYPA ANS 20P PL2

部品番号: 09 18 520 6804


設定可能
設定可能メスコネクタ

SEK-18 SV FE TYPA ANS 20P PL2

部品番号: 09 18 520 6804

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。

0
0

概要

メスコネクタ クローズドエンドカバー 定格電流: ‌2.5 A サーモプラスチック樹脂 (PBT) グレー コンタクト: 20 パフォーマンスレベル: 2, IEC 60603-13に準拠 銅合金 Auメッキ、下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側

製品詳細


カテゴリ コネクタ
製品シリーズ SEK
エレメント メスコネクタ
仕様 クローズドエンドカバー
接続タイプ 基板対ケーブル
コンタクト数 20
詳細 IDCフラットケーブル1.27 mm (0.050") ピッチ用
AWG 28/7 - AWG 26/7
コンタクト列 2
コンタクトピッチ(結線側) 2.54 mm
コンタクトピッチ(嵌合側) 1.27 mm
定格電流 ‌ 2.5 A
絶縁抵抗 >109 Ω
接触抵抗 ≤ 20 mΩ
使用温度範囲 -55 ... +125 °C
挿入力 ≤ 40 N
引抜力 ≤ 40 N
パフォーマンスレベル 2
IEC 60603-13に準拠
嵌合回数 ≥ 250
試験電圧 U<sub>r.m.s.</sub> 1 kV
絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材質 (インサート) サーモプラスチック樹脂 (PBT)
カラー(インサート) グレー
材質 (コンタクト) 銅合金
表面 (コンタクト) Auメッキ、下地Ni 嵌合側
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
カリフォルニアProposition 65物質 三酸化アンチモン
ニッケル
鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08)
要件セットとハザードレベル R26
仕様 IEC 60603-13
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
鉄道向け難燃性規格 F3/I3
梱包寸法 100
正味重量 2.04 g
原産国 ルーマニア
欧州関税番号 85366990
GTIN 5713140029835
ETIM EC002637
eCl@ss 27,460,202.00
前へ
次へ