SEK 2R 14P STD pre-assy cover W/O SR

部品番号: 09 18 114 9622


PCBトランジションコネクタ

SEK 2R 14P STD pre-assy cover W/O SR

部品番号: 09 18 114 9622

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。

0

概要

PCBトランジションコネクタ 半田端子, IDC接続 定格電流: ‌2.6 A サーモプラスチック樹脂 (PBT) グレー コンタクト: 14 銅合金 Snメッキ、下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側

製品詳細


カテゴリ コネクタ
製品シリーズ SEK Low-profile
エレメント PCBトランジションコネクタ
コンタクトの説明 ストレート型
結線方式 半田端子
IDC接続
接続タイプ 基板対ケーブル
コンタクト数 14
端子長さ 2.9 mm
詳細 IDCフラットケーブル1.27 mm (0.050") ピッチ用
AWG 28/7
コンタクト列 2
コンタクトピッチ(結線側) 2.54 mm
コンタクトピッチ(嵌合側) 1.27 mm
取付け高さ 5.5 mm
定格電流 ‌ 2.6 A
絶縁抵抗 >109 Ω
接触抵抗 ≤ 35 mΩ
使用温度範囲 -55 ... +105 °C
試験電圧 U<sub>r.m.s.</sub> 1 kV
絶縁グループ II (400 ≤ CTI < 600)
材質 (インサート) サーモプラスチック樹脂 (PBT)
カラー(インサート) グレー
材質 (コンタクト) 銅合金
表面 (コンタクト) Snメッキ、下地Ni 嵌合側
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
カリフォルニアProposition 65物質 三酸化アンチモン
ニッケル
鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08)
要件セットとハザードレベル R26
梱包寸法 100
正味重量 3.65 g
原産国 中国
欧州関税番号 85366990
GTIN 5713140025585
ETIM EC002637
eCl@ss 27,460,202.00
前へ
次へ