M23 Metal Screw Cover – Chain 70mm
部品番号: 09 15 100 9102
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M23 |
名称 | Signal |
アクセサリータイプ | 保護カバー |
アクセサリーの説明 | 中継用ハウジング用 |
チェーン付き (70 mm) |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP67 ロック状態 |
---|---|
IP69 / IPX9K、ISO 20653準拠 ロック状態 |
前へ
次へ
部品番号: 09 15 100 9102
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M23 |
名称 | Signal |
アクセサリータイプ | 保護カバー |
アクセサリーの説明 | 中継用ハウジング用 |
チェーン付き (70 mm) |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP67 ロック状態 |
---|---|
IP69 / IPX9K、ISO 20653準拠 ロック状態 |