Han DD module, crimp male

部品番号: 09 14 012 3002


設定可能
設定可能Han DD® モジュール

Han DD module, crimp male

部品番号: 09 14 012 3002

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。

0
0

概要

Han DD® モジュール シングルモジュール クリンプ端子 オス コンタクト: 12 導体断面積: 0.14 ... 2.5 mm² 定格電流: ‌10 A ポリカーボネート (PC) RAL 7032 (ぺブルグレー)

製品詳細


カテゴリ モジュール
製品シリーズ Han-Modular®
モジュールのタイプ Han DD® モジュール
モジュールのサイズ シングルモジュール
結線方式 クリンプ端子
ジェンダー オス
コンタクト数 12
詳細 クリンプコンタクトは別売。
導体断面積 0.14 ... 2.5 mm²
定格電流 ‌ 10 A
定格電圧 250 V
定格サージ電圧 4 kV
汚染度 3
定格電圧、UL準拠 600 V
絶縁抵抗 >1010 Ω
使用温度範囲 -40 ... +125 °C
嵌合回数 ≥ 500
他のHMC部品との嵌合回数 ≥ 10,000
材質 (インサート) ポリカーボネート (PC)
カラー(インサート) RAL 7032 (ぺブルグレー)
材料の難燃性 UL94 V-0
RoHS 適合
ELVステータス 適合
China RoHS e
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
カリフォルニアProposition 65物質 含まず
鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08)
要件セットとハザードレベル R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
仕様 IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3
認証 DNV GL
梱包寸法 2
正味重量 10 g
原産国 ドイツ
欧州関税番号 85389099
GTIN 5713140161634
ETIM EC000438
eCl@ss 27,440,217.00
前へ
次へ