Pneum. contact metal ID 4 male
部品番号: 09 14 000 6304
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コンタクト |
---|---|
コンタクトのタイプ | エアーコンタクト |
コンタクトの説明 | シャットオフ機能なし ストレート型 |
特長 | Han® エアーコンタクト 遮断機能なしは、真空内での使用に適しています。(限度:100 mbar = 100 hPa ≈ 真空度約90%) |
ジェンダー | オス |
---|---|
製造工程 | 切削コンタクト |
前へ
次へ
部品番号: 09 14 000 6304
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
カテゴリ | コンタクト |
---|---|
コンタクトのタイプ | エアーコンタクト |
コンタクトの説明 | シャットオフ機能なし ストレート型 |
特長 | Han® エアーコンタクト 遮断機能なしは、真空内での使用に適しています。(限度:100 mbar = 100 hPa ≈ 真空度約90%) |
ジェンダー | オス |
---|---|
製造工程 | 切削コンタクト |