DIN-Power G064FC-B

部品番号: 09 06 264 3201


メスコネクタ

DIN-Power G064FC-B

部品番号: 09 06 264 3201

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。

0
0

概要

メスコネクタ クリンプ端子 コンタクト: 64 銅合金 コーディング: 穴コーディング, コーディングシステム(コンタクト数減少) PCB固定: 固定フランジ付き サーモプラスチック製、ガラス繊維入り RAL 7032 (ぺブルグレー)

製品詳細


カテゴリ コネクタ
製品シリーズ DIN 41612
名称 タイプ G
low-profile
エレメント メスコネクタ
結線方式 クリンプ端子
接続タイプ 基板対ケーブル
コンタクト数 64
コーディング 穴コーディング
コーディングシステム(コンタクト数減少)
PCB固定 固定フランジ付き
詳細 クリンプコンタクトは別売。
コンタクト列 4
コンタクトピッチ(結線側) 5.08 mm
コンタクトピッチ(嵌合側) 5.08 mm
定格電流 20°Cで測定された定格電流、詳細はディレーティング曲線を参照
空間距離 ≥ 1.6 mm
沿面絶縁距離 ≥ 3 mm
絶縁抵抗 >1012 Ω
使用温度範囲 -55 ... +125 °C
挿入力 ≤ 100 N
引抜力 ≤ 100 N
試験電圧 U<sub>r.m.s.</sub> 1.55 kV (コンタクト−コンタクト)
2.5 kV コンタクト−GND
絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging いいえ
材質 (インサート) サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
カラー(インサート) RAL 7032 (ぺブルグレー)
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
仕様 IEC 60603-2
鉄道向け難燃性規格 F4/I3 NFF 16-101/102に準拠
梱包寸法 75
正味重量 32.2 g
原産国 ドイツ
欧州関税番号 85366990
GTIN 5713140014046
ETIM EC002637
eCl@ss 27,460,201.00
前へ
次へ