DIN-Power MH24+7FST4,5C1-1

部品番号: 09 06 231 2822


設定可能
設定可能メスコネクタ

DIN-Power MH24+7FST4,5C1-1

部品番号: 09 06 231 2822

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。

0
0

概要

メスコネクタ ウェーブ半田付け端子 定格電流: 6, 15 コンタクト: 31 ストレート型 銅合金 貴金属 嵌合側、シグナルコンタクト, 銀メッキ 嵌合側、パワーコンタクト, Snメッキ、下地Ni 接続側、シグナルコンタクト, Snメッキ、下地Ni 接続側、パワーコンタクト パフォーマンスレベル: 1, IEC 60603-2に準拠 コーディング: 穴コーディング, シュラウドコーディング, コーディングシステム(コンタクト数減少), D20 コーディング PCB固定: 固定フランジ付き サーモプラスチック製、ガラス繊維入り RAL 7032 (ぺブルグレー)

製品詳細


カテゴリ コネクタ
製品シリーズ DIN 41612
名称 タイプ MH 24 + 7
エレメント メスコネクタ
コンタクトの説明 ストレート型
結線方式 ウェーブ半田付け端子
接続タイプ マザーボード ツー ドーターカード
基板対ケーブル
ケーブル中継
コンタクト数 31
シグナルコンタクト数 24
パワーコンタクト数 7
コンタクト構成 列z、d、b、位置2、4、 ... 、14、16、および列z、位置20、24、28、32、ならびに列d、位置22、26、30
端子長さ 4.5 mm
コーディング 穴コーディング
シュラウドコーディング
コーディングシステム(コンタクト数減少)
D20 コーディング
PCB固定 固定フランジ付き
コンタクトピッチ(結線側) 5.08 mm
コンタクトピッチ(嵌合側) 3.81 mm
5.08 mm
定格電流 ‌ 6 A
‌ 15 A
定格電流 20°Cで測定された定格電流、詳細はディレーティング曲線を参照
定格電流(信号) 6 A
定格電流(パワー) 15 A
空間距離 ≥ 1.6 mm
≥ 4.5 mm
沿面絶縁距離 ≥ 3 mm
≥ 8 mm
絶縁抵抗 >1012 Ω
接触抵抗 ≤ 15 mΩ
使用温度範囲 -55 ... +125 °C
挿入力 ≤ 85 N
引抜力 ≤ 85 N
パフォーマンスレベル 1
IEC 60603-2に準拠
嵌合回数 ≥ 500
試験電圧 U<sub>r.m.s.</sub> 1.55 kV (コンタクト−コンタクト)
1.55 kV コンタクト−GND
3.1 kV (コンタクト−コンタクト)
3.1 kV コンタクト−GND
絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging いいえ
材質 (インサート) サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
カラー(インサート) RAL 7032 (ぺブルグレー)
材質 (コンタクト) 銅合金
表面 (コンタクト) 貴金属 嵌合側、シグナルコンタクト
銀メッキ 嵌合側、パワーコンタクト
Snメッキ、下地Ni 接続側、シグナルコンタクト
Snメッキ、下地Ni 接続側、パワーコンタクト
材料の難燃性 UL94 V-0
RoHS 適合
ELVステータス 適合
China RoHS e
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
カリフォルニアProposition 65物質 はい
カリフォルニアProposition 65物質 三酸化アンチモン
鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08)
要件セットとハザードレベル R26
仕様 IEC 60603-2 (コンプリメンタリ)
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
鉄道向け難燃性規格 F4/I3 NFF 16-101/102に準拠
梱包寸法 20
正味重量 40.7 g
原産国 ドイツ
欧州関税番号 85366990
GTIN 5713140012981
ETIM EC002637
eCl@ss 27,460,201.00
前へ
次へ