DIN-Power F032MW-22,0C1-1

部品番号: 09 06 032 2903


オスコネクタ

DIN-Power F032MW-22,0C1-1

部品番号: 09 06 032 2903

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。

0
0

概要

オスコネクタ ラッピング端子 定格電流: ‌6 A コンタクト: 32 ストレート型 銅合金 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側, Ni 結線側 パフォーマンスレベル: 1, IEC 60603-2に準拠 コーディング: 穴コーディング, シュラウドコーディング, コーディングシステム(コンタクト数減少) PCB固定: 固定フランジ付き サーモプラスチック製、ガラス繊維入り RAL 7032 (ぺブルグレー)

製品詳細


カテゴリ コネクタ
製品シリーズ DIN 41612
名称 タイプ F
エレメント オスコネクタ
コンタクトの説明 ストレート型
結線方式 ラッピング端子
接続タイプ 基板対ケーブル
ケーブル中継
コンタクト数 32
コンタクト構成 列z、b、位置2、4、... 、30、32
端子長さ 22 mm
コーディング 穴コーディング
シュラウドコーディング
コーディングシステム(コンタクト数減少)
PCB固定 固定フランジ付き
コンタクト列 3
コンタクトピッチ(嵌合側) 3.81 mm
5.08 mm
定格電流 ‌ 6 A
定格電流 20°Cで測定された定格電流、詳細はディレーティング曲線を参照
空間距離 ≥ 1.6 mm
沿面絶縁距離 ≥ 3 mm
絶縁抵抗 >1012 Ω
接触抵抗 ≤ 15 mΩ
使用温度範囲 -55 ... +125 °C
挿入力 ≤ 50 N
引抜力 ≤ 50 N
パフォーマンスレベル 1
IEC 60603-2に準拠
嵌合回数 ≥ 500
試験電圧 U<sub>r.m.s.</sub> 1.55 kV (コンタクト−コンタクト)
2.5 kV コンタクト−GND
絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging いいえ
材質 (インサート) サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
カラー(インサート) RAL 7032 (ぺブルグレー)
材質 (コンタクト) 銅合金
表面 (コンタクト) 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
Ni 結線側
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
仕様 IEC 60603-2 (コンプリメンタリ)
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
鉄道向け難燃性規格 F1/I2 NFF 16-101/102に準拠
梱包寸法 10
正味重量 43.05 g
原産国 ルーマニア
欧州関税番号 85366990
GTIN 5713140010994
ETIM EC002637
eCl@ss 27,460,201.00
前へ
次へ