DIN-Power H15MS-3,0C1-1

部品番号: 09 06 015 2913


設定可能
設定可能オスコネクタ

DIN-Power H15MS-3,0C1-1

部品番号: 09 06 015 2913

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。

0
0

概要

オスコネクタ ウェーブ半田付け端子 定格電流: ‌15 A コンタクト: 15 ストレート型 銅合金 Agメッキ、下地Ni 嵌合側, Agメッキ、下地Ni 結線側 パフォーマンスレベル: 1, IEC 60603-2に準拠 PCB固定: 固定フランジ付き サーモプラスチック製、ガラス繊維入り RAL 7032 (ぺブルグレー)

製品詳細


カテゴリ コネクタ
製品シリーズ DIN 41612
名称 タイプ H15
エレメント オスコネクタ
コンタクトの説明 ストレート型
結線方式 ウェーブ半田付け端子
接続タイプ メザニン
基板対ケーブル
コンタクト数 15
コンタクト構成 列d、位置6、10、 ... 、26、30、および列z、位置4、8、... 、28、32
PCB固定 固定フランジ付き
コンタクトピッチ(結線側) 5.08 mm
コンタクトピッチ(嵌合側) 6.5 mm
10.16 mm
定格電流 ‌ 15 A
定格電流 20°Cで測定された定格電流、詳細はディレーティング曲線を参照
空間距離 ≥ 4.5 mm
沿面絶縁距離 ≥ 8 mm
絶縁抵抗 >1012 Ω
接触抵抗 ≤ 8 mΩ
使用温度範囲 -55 ... +125 °C
挿入力 ≤ 90 N
引抜力 ≤ 90 N
パフォーマンスレベル 1
IEC 60603-2に準拠
嵌合回数 ≥ 500
試験電圧 U<sub>r.m.s.</sub> 3.1 kV
絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging いいえ
材質 (インサート) サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
カラー(インサート) RAL 7032 (ぺブルグレー)
材質 (コンタクト) 銅合金
表面 (コンタクト) Agメッキ、下地Ni 嵌合側
Agメッキ、下地Ni 結線側
材料の難燃性 UL94 V-0
RoHS 適合
ELVステータス 適合
China RoHS e
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
カリフォルニアProposition 65物質 はい
カリフォルニアProposition 65物質
ニッケル
仕様 IEC 60603-2
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
鉄道向け難燃性規格 F1/I2 NFF 16-101/102に準拠
梱包寸法 20
正味重量 25.48 g
原産国 ルーマニア
欧州関税番号 85366990
GTIN 5713140010840
ETIM EC002637
eCl@ss 27,460,201.00
前へ
次へ