DIN-Power-screw for plastic 2,2x9,5-PZ1

部品番号: 09 06 001 9974


ネジ

DIN-Power-screw for plastic 2,2x9,5-PZ1

部品番号: 09 06 001 9974

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。

0

概要

ネジ M2.2 x 9.5, シェルハウジングD20/2用, シェルハウジング2C, 3C用, har-modular® Pモジュール用, har-modular® Tモジュール - オスコネクタ用 メタル メタリック

製品詳細


カテゴリ アクセサリー
製品シリーズ DIN 41612
har-modular®
アクセサリータイプ ネジ
アクセサリーの説明 M2.2 x 9.5
シェルハウジングD20/2用
シェルハウジング2C, 3C用
har-modular® Pモジュール用
har-modular® Tモジュール - オスコネクタ用
材質(アクセサリー) メタル
カラー(アクセサリー) メタリック
RoHS 適合
ELVステータス 適合
China RoHS e
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
カリフォルニアProposition 65物質 はい
梱包寸法 100
正味重量 0.25 g
原産国 ドイツ
欧州関税番号 73181558
GTIN 5713140010697
ETIM EC002943
eCl@ss 27,440,292.00
前へ
次へ