DIN-Power locking screw M2,5 x 20
部品番号: 09 06 000 9926
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | DIN 41612 |
アクセサリータイプ | ネジ |
アクセサリーの説明 | シェルハウジング固定用 |
M2.5 x 20 | |
シェルハウジングB用 |
詳細 | シェルハウジング1個につき2個ご注文ください。 |
---|
材質(アクセサリー) | メタル |
---|---|
カラー(アクセサリー) | メタリック |
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
梱包寸法 | 100 |
---|---|
正味重量 | 0.98 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 73181558 |
GTIN | 5713140010017 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27,440,292.00 |
前へ
次へ