DIN-Signal C096MR-3,0C1-2-clip

部品番号: 09 03 396 6919


設定可能
設定可能オスコネクタ

DIN-Signal C096MR-3,0C1-2-clip

部品番号: 09 03 396 6919

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。

0
0

概要

オスコネクタ リフロー半田付け端子 (THR) 定格電流: ‌2 A コンタクト: 96 アングル型 銅合金 Ni下地+NiP下地+Auメッキ 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側 パフォーマンスレベル: 2, IEC 60603-2に準拠 コーディング: コーディングシステム(コンタクト数減少), サイドコーディング PCB固定: 固定フランジ付き, スナップインクリップ付き サーモプラスチック製、ガラス繊維入り ベージュ

製品詳細


カテゴリ コネクタ
製品シリーズ DIN 41612
名称 タイプC
エレメント オスコネクタ
コンタクトの説明 アングル型
特長 許容範囲の色ずれや染み
結線方式 リフロー半田付け端子 (THR)
接続タイプ マザーボード ツー ドーターカード
拡張カード
基板対ケーブル
コンタクト数 96
コンタクト構成 列a、b、c、位置1、2、... 、31、32
コーディング コーディングシステム(コンタクト数減少)
サイドコーディング
PCB固定 固定フランジ付き
スナップインクリップ付き
コンタクト列 3
コンタクトピッチ(結線側) 2.54 mm
コンタクトピッチ(嵌合側) 2.54 mm
定格電流 ‌ 2 A
定格電流 20°Cで測定された定格電流、詳細はディレーティング曲線を参照
空間距離 ≥ 1.2 mm
沿面絶縁距離 ≥ 1.2 mm
絶縁抵抗 >1012 Ω
接触抵抗 ≤ 20 mΩ
使用温度範囲 -55 ... +125 °C (リフロー半田の場合 最大+240℃ 15秒間)
挿入力 ≤ 90 N
引抜力 ≤ 60 N
パフォーマンスレベル 2
IEC 60603-2に準拠
嵌合回数 ≥ 400
試験電圧 U<sub>r.m.s.</sub> 1 kV
絶縁グループ II (400 ≤ CTI < 600)
基板厚さ ‌1.6 mm ±0.2 ‌
Hot plugging いいえ
材質 (インサート) サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
カラー(インサート) ベージュ
材質 (コンタクト) 銅合金
表面 (コンタクト) Ni下地+NiP下地+Auメッキ 嵌合側
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
カリフォルニアProposition 65物質
ニッケル
鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08)
要件セットとハザードレベル R26
仕様 IEC 60603-2
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
鉄道向け難燃性規格 F4/I3 NFF 16-101/102に準拠
梱包寸法 100
正味重量 13 g
原産国 ドイツ
欧州関税番号 85366990
GTIN 5713140007628
ETIM EC002637
eCl@ss 27,460,201.00
前へ
次へ