type.C-FE.,pressin WW16,2;96POL.,AFS2

部品番号: 09 03 296 6411


設定可能
設定可能メスコネクタ

type.C-FE.,pressin WW16,2;96POL.,AFS2

部品番号: 09 03 296 6411

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。

0
0

概要

メスコネクタ プレスフィット接続 定格電流: ‌2 A コンタクト: 96 ストレート型 銅合金 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側, Ni 結線側 パフォーマンスレベル: 2, IEC 60603-2に準拠 コーディング: コーディングシステム(コンタクト数減少) PCB固定: 固定フランジ付き サーモプラスチック製、ガラス繊維入り RAL 7032 (ぺブルグレー)

製品詳細


カテゴリ コネクタ
製品シリーズ DIN 41612
名称 タイプC
エレメント メスコネクタ
コンタクトの説明 ストレート型
結線方式 プレスフィット接続
接続タイプ マザーボード ツー ドーターカード
メザニン
コンタクト数 96
コンタクト構成 列a、b、c、位置1、2、... 、31、32
端子長さ 16.2 mm
コーディング コーディングシステム(コンタクト数減少)
PCB固定 固定フランジ付き
コンタクト列 3
コンタクトピッチ(結線側) 2.54 mm
コンタクトピッチ(嵌合側) 2.54 mm
定格電流 ‌ 2 A
定格電流 20°Cで測定された定格電流、詳細はディレーティング曲線を参照
空間距離 ≥ 1 mm
沿面絶縁距離 ≥ 1 mm
絶縁抵抗 >1012 Ω
接触抵抗 ≤ 20 mΩ
使用温度範囲 -40 ... +105 °C PCBによって制限される上限温度
挿入力 ≤ 90 N
引抜力 ≤ 60 N
パフォーマンスレベル 2
IEC 60603-2に準拠
嵌合回数 ≥ 400
試験電圧 U<sub>r.m.s.</sub> 1 kV
絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
基板厚さ ≥1.6 mm
Hot plugging いいえ
材質 (インサート) サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
カラー(インサート) RAL 7032 (ぺブルグレー)
材質 (コンタクト) 銅合金
表面 (コンタクト) 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
Ni 結線側
材料の難燃性 UL94 V-0
RoHS 適合
ELVステータス 適合
China RoHS e
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
カリフォルニアProposition 65物質 はい
カリフォルニアProposition 65物質 三酸化アンチモン
ニッケル
鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08)
要件セットとハザードレベル R26
仕様 IEC 60603-2
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
鉄道向け難燃性規格 F4/I3 NFF 16-101/102に準拠
梱包寸法 20
正味重量 12 g
原産国 ドイツ
欧州関税番号 85366990
GTIN 5713140196209
ETIM EC002637
eCl@ss 27,460,201.00
前へ
次へ